http://africa.hager.com/
 Accueil  |  Téléchargement  |  Actualités  |  Recherche  |  Plan de site  |  English    
Distribution d'énergieCheminement de câblesAutomatismes du bâtiment + Appareillage muralServices
 
 

Colonnes et colonnettes Officea

Design novateur
Forme, couleur, mode de pose... le nouveau système de colonnes fixes ou mobiles et colonnettes tehalit Officea pose les jalons d'un design novateur.

Disponible en plusieurs hauteurs
Disponible en trois hauteurs de fûts pour les versions fixes, une hauteur pour la version mobile et une hauteur pour la colonnette, les nouvelles colonnes et colonnettes tehalit Officea affichent un design qui tranche.

Montage en 2 minutes
Les colonnes tehalit Officea se montent en un temps record grâce à leur niveau à bulle intégré et au système de piston coulissant.

Les + en photos

 

Pour plus d'informations, cliquez sur les images ci-dessous :
Boîtier d'appareillage
vide
Boîtier avec appareillage systo spécial goulottesPied pour colonne mobilePiston de fixation de la colonne fixe pour ajusterNiveau à bulle pour vérifierLevier de fixation pour armerColonnette fixe équipée

Caractéristiques techniques

  • Matériau : alu anodisé
  • Teinte : noire
  • Colonne recoupable
  • Equipable double face
  • Longueurs colonnes fixes : de 2,7 m à 3,6 m
  • Longueur colonne mobile : 2 m
  • Longueur colonnette : 70 cm
   
© 2010 Hager Tehalit

Recherche

 
Suivez en direct l'actualité Hager avec nos fils RSS

En savoir plus