Disjoncteurs et interrupteurs généraux h3
de 16 A à 1600 A

Nouvelle gamme d'appareillage de tête de la gamme h3 pour les installations électriques dans les bâtiments tertiaires et les locaux professionnels.

6 tailles de boîtiers de 18 à 70kA

  • x160 : 16-160A
  • x250 : 100-250A
  • h250 : 16-250A
  • h630 : 250-630A
  • h1000 : 800-1000A
  • h1600 : 1250-1600A

Avantages

  • Une ergonomie soignée pour une mise en oeuvre simple, rapide et sans danger.
  • Des réglages facilités pour une efficacité maximale de l'installation.
  • Une gamme robuste et performante.

Caractéristiques techniques

  • Pouvoirs de coupures : de 18 kA à 70 kA
  • Déclencheurs magnétothermiques : jusqu'à 250 A
  • Déclencheurs électroniques : de 16 A jusqu'à 1600 A
  • Interrupteurs à déclenchement libre
  • Gamme complète d'accessoires
  • Conformité aux normes CEI 60947-2, CEI 60947-3

Les + en photos

Cliquez pour agrandir
Cliquez pour agrandir
Cliquez pour agrandir
Cliquez pour agrandir
Cliquez pour agrandir
Cliquez pour agrandir
Cliquez pour agrandir
Cliquez pour agrandir
Enregistrement