Coffrets de distribution électrique

Quel que soit l'indice de protection recherché, notre gamme de coffrets permet de répondre à l'ensemble des besoins : tableaux d'abonné, tableaux de distribution plastiques ou métalliques, installation en saillie, sur goulotte, en encastré.

Coffrets golf

Un coffret idéal pour les petites et moyennes installations
Le coffret golf est particulièrement bien adapté à cette demande grâce à sa simplicité de mise en place et à sa capacité d'installation d'appareillages modulaires.

Une gamme complète
L'offre est disponible en 2 déclinaisons :
VS : coffret en saillie
VF : coffret encastré

Coffrets volta

Ces coffrets à encastrer avec porte métallique 1 à 4 rangées peuvent accueillir de 12 à 48 modules modules pour un IP30.

Coffrets gamma et mini gamma

Les coffrets de distribution et les tableaux d'abonné gamma répondent à tous les besoins de la distribution électrique dans l'habitat.

Coffrets vega D

Le système vega D propose des coffrets métalliques en classe II spécialement adaptés à la réalisation des distributions d'intensité supérieure au tarif bleu.

Coffrets vector

Vector propose des coffrets de distribution étanches IP 55 et IP 65 en différentes largeurs pouvant accueillir jusqu'à 54 modules, ainsi que des coffrets de sécurité.

Coffrets FW

Coffrets de distribution, montage en saillie ou à encastrer. Offre à l'installateur un équipement pour chaque situation pratique.

Coffrets gala

Ces coffrets saillie avec porte métallique 1 à 4 rangées peuvent accueillir de 12 à 48 modules modules pour un IP30.

Coffret vega

Coffrets de distribution saillie en matière isolante, de 1 à 4 rangées et de 18 à 72 modules avec porte opaque ou transparente.

Coffrets de communication

Élément central du système de communication VDI nodeis, le coffret de communication concentre les signaux téléphoniques, informatiques et télévisuels.

Il permet de les diffuser dans votre habitat via des prises RJ45.


Enregistrement