Coffrets FW

Coffrets de distribution, montage en saillie ou à encastrer. Offre à l'installateur un équipement pour chaque situation pratique. L'intégration du système d'équipement univers N et ses 336 emplacements pour des appareillages, rendent ce coffret idéal pour des solutions d'installations intelligentes, pour la construction de logements modernes et d'immeubles fonctionnels.

Coffrets saillie FW

Les coffrets FW sont particulièrement adaptés pour l'installation dans des immeubles résidentiels et dans des locaux publics car ils peuvent recevoir de nombreux appareillages de protection et de contrôle.

Le system univers N est la base idéale pour un équipement élaboré du coffret. Jusqu'à 336 appareillages modulaires peuvent être installés sans problème. Avec une profondeur de 160 mm, ce coffret offre un supplément de 20 mm de confort de câblage.

Caractéristiques

  • Spécialement adapté pour l'appareillage jusqu'à 125A
  • Montage en saillie
  • Classe d'isolation : II
  • Indice de protection : IP44
  • Profondeur : 161mm
  • Couleur : RAL 9010 (blanc pur)

Avantages

  • Goulotte de jonction horizontale fixée par clipse
  • Entrées de câbles amovibles
  • Indice de protection IP44 pour toutes les armoires FW
  • Emballage de protection robuste à usages multiples :
    . permet un meilleur tranport et installation
    . protection de l'armoire après l'installation
    . gabarit de perçage
  • Pieds amovibles
  • Fixation de porte optimisée et aide à l'ajustement

Coffrets à encastrer FW

Dans l'habitat, les systèmes de distribution sont aujourd'hui confrontés à des exigences particulières. La nouvelle série de coffrets à encastrer de Hager y répond de façon magistrale.

Avec sa faible profondeur d'encastrement de 110mm, elle s'installe quasiment dans tous type de mur. Elle offre suffisamment de place afin d'intégrer non seulement la distribution mais aussi la télécommunication.

Avantages

  • Faible profondeur d'encastrement – peut être installé dans la plupart des murs
  • Montage dans des parois creuses
  • Larges entrées de câbles par le bas ou par le haut
  • Rail de fixation des câbles intégré
  • Cadre plat de hauteur 10mm pour encastrement.
  • Borne protégée Ph/N - QuickConnect

Caractéristiques techniques

  • Montage : à encastrer
  • Indice de protection : IP30
  • Classe d'isolation : II
  • Dimensions :
    . largeur : 300-1050 mm, 1 à 4 travées
    . hauteur : 500-1100 mm, 3 à 7 rangées
    . profondeur : 110 mm
  • Pour appareils jusqu'à 125 A
  • Bornes protégées PE/N à enfichage rapide
Enregistrement