Coffrets de communication VDI nodeis pour réseau multimédia domestique

Avec nodeis, faites de l'habitat un endroit dans lequel la plupart des équipements communiqueraient entre eux au travers d'un réseau fiable et performant. Votre client peut ainsi brancher indifféremment sur une même prise RJ45 du système une TV, un téléphone, un ordinateur, un modem ADSL, une netcam...

Du multimédia dans vos projets

Avec ou sans brassage, les coffrets de communication nodeis vous permettent de réaliser l'installation courant faible du logement.

Les avantages du brassage
Un système de communication avec brassage permet de mieux prendre en compte les besoins multimédia de votre client et de le doter de prises de communication polyvalentes, qui peuvent indifféremment diffuser des signaux téléphoniques, informatiques ou TV terrestres.

Les coffrets de communication VDI nodeis offre une réponse aux besoins multimédia d'aujourd'hui.

Avantages

  • Logique de kits : 8 références de coffrets semi-équipés.
  • Gamme intégralement modulaire : facilité de mise en oeuvre.
  • Compatibilité parfaite avec les produits d’antenne : cordon de brassage RJ45 - Type « F ».
  • Platine de fixation permettant l’intégration des internet box et des produits TV (seulement sur les coffrets 4 rangées avec brassage).
  • Double repérage au niveau des coffrets.

Caractéristiques techniques

  • Taille maximum d'un lien VDI : 45 m hors cordons.
  • Signaux en grade 1 : téléphone et informatique.
  • Signaux en grade 3 : téléphone, informatique et TV terrestre.
  • Atténuation des signaux TV terrestre sur un câble RJ45 : 14 db à 10 m, 23 db à 20 m et 28 db à 30 m.
  • Coffrets compatibles avec les accessoires de l'offre gamma.

Les + en photos

Cliquez pour agrandir
Cliquez pour agrandir
Cliquez pour agrandir
Cliquez pour agrandir
Cliquez pour agrandir
Cliquez pour agrandir
Cliquez pour agrandir
Cliquez pour agrandir

Coffrets VDI sans brassage

Situé dans la GTL, le coffret de communication sans brassage concentre les arrivées opérateurs et permet la diffusion des différents signaux dans le logement.

Coffrets VDI avec brassage

Les coffrets de communication avec brassage permettent la diffusion sur les prises format RJ45 de l’habitat de signaux de type VDI (Voix, Données, Images).

Enregistrement