Enveloppes tertiaires
quadro4, quadro 5 et quadro+ evo

A la fois robuste et esthétique, la gamme d'enveloppes tertiaires quadro permet de réaliser une distribution électrique jusqu'à 1600 A. Avec son système d'équipement propre, quadro convient parfaitement aux locaux professionels et bâtiments tertiaires.

La solution pour locaux tertiaires

Un système d'équipement commun
Le système d'équipement de 125 à 1600A commun aux trois familles de produits est composé de :
  • kits d'équipement pour appareils de tête et produits modulaires
  • plastrons pleins et équipements divers
  • accessoires de connexion et de circulation de filerie
  • systèmes de distribution d'énergie jusqu'à 1600A

Une esthétique commune
Les enveloppes électriques quadro4, quadro5 et quadro+ evo ont un design commun afin d'offrir complémentarité et harmonie.
Pour aller plus loin...

Trois familles d'enveloppes

Quadro4

Alliant rigidité et esthétique, l'enveloppe quadro4 est adaptée pour des installations en locaux professionnels jusqu'à 630A. Elle répond aux indices de protection IP30 (sans porte), IP40 et IP43 (avec porte). Le volume disponible de l'enveloppe quadro4 est de 267 mm.


Quadro5

De part sa robustesse et ses possibilités d'association, quadro5 est tout logiquement indiquée dans le tertiaire. Son IP élevé (IP55) lui permet aussi d'être installé dans des emplacements particuliers (grandes cuisines, hôpitaux, hôtels, ). Adapté pour les installations jusqu'à 630A. Les volumes disponibles vont de 260 à 400 mm.


Quadro+ evo

La famille quadro+ evo permet de multiples associations horizontales pour réaliser de véritables cellules de distributionjusqu'à 1600A. En plus de leur grande flexibilité d'assemblage, le volume disponible : 400 - 600 - 800 mm de profondeur.

Enregistrement