Desklane, goul.flexible L=1000mm, anth G71107021

EAN
4012740884570
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Longueur
    1000 mm
  • Largeur de goulotte
    70 mm
Matières
  • Couleur
    anthracite
  • Couleur RAL
    RAL 7021 - Gris noir
Câble
  • Section intérieure / utile
    4182 mm²
Equipement
  • Nombre de cloisons fixes
    1
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire