Adhésif double face 19mmx 50m L5106

EAN
4012740838092
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Longueur
    50 m
  • Largeur produit installé
    19 mm
  • Largeur
    19 mm
Matières
  • Couleur
    blanc
  • Groupe de matériau
    plastique
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui