Plastron modulaire 2 x RJ45, 80mm, sans halogène, laqué anod. nat. G3234LAN

EAN
4012740209045
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Type appareillage (plastron)
    Geräte mit Zentralscheibe
  • Module
    Simple
Dimensions
  • Longueur
    100 mm
  • Largeur de l'ouverture
    52 mm
  • Hauteur de l'ouverture
    52 mm
  • Diamètre de l'ouverture
    0 mm
Porte, couvercle
  • Montage du couvercle
    Intérieur
  • Largeur du couvercle
    80 mm
  • Forme du couvercle pour goulotte/colonne d'installation
    Lisse
Matières
  • Couleur
    aluminium
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    laqué
Installation, montage
  • Montage
    modulaire
Equipement
  • Nombre de connecteur (plastron prédécoupé)
    1
Température
  • Température ambiante
    -30…90 °C