Boitier isolation pour LFF71H/N/S090/110 LFF79H

EAN
4012740868839
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Configuration de la boîte
    Fermée
  • Module
    Simple
Compatibilité
  • Format appareillages compatibles
    universel
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Montage
    juxtaposable
  • Type de montage de la boîte
    avant
  • Type d'installation Dispositif d'installation
    -
Accessoires inclus
  • Equipé de
    vide
Equipement
  • Nombre d'unités
    1
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Température
  • Température ambiante
    -5…60 °C