Passage plancher AKA181250ELN AKA181250ELN

EAN
4012740878319
Conditionnement
12 MTRs

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
  • Auto-adhésif
    Non
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    18 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Longeur standard
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    125 mm
  • Largeur produit installé
    125 mm
Capacité
  • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
    8
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    Non
Matières
  • Couleur
    aluminium
  • Matière
    aluminium
  • Groupe de matériau
    aluminium
Equipement
  • Nombre de cloisons fixes
    1
  • Nombre de compartiments
    2
  • nombre de canaux
    2
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui