Goulotte 18x75,gris SL1807507030

EAN
4012740138192
Conditionnement
32 MTRs

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
  • Auto-adhésif
    Non
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    18 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    73 mm
  • Largeur produit installé
    73 mm
Capacité
  • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
    4
  • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
    4
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    Non
Matières
  • Couleur
    gris
  • Matière
    PVC
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Equipement
  • Nombre de cloisons fixes
    3
  • Nombre de compartiments
    4
  • nombre de canaux
    4
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP30
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Température
  • Température ambiante
    -5…65 °C