Boîte de sol 12 modules noire VQ06059005

EAN
4012002244968
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Sortie de câble
    Avec sortie de câble dans le couvercle
Dimensions
  • Profondeur d'encastrement minimale
    77 mm
  • Longueur extérieur
    219 mm
  • Longueur intérieur
    200 mm
  • Largeur intérieur
    200 mm
  • Profondeur pour la mise en place de revêtement
    5 mm
  • Largeur extérieure
    219 mm
Porte, couvercle
  • Forme de couvercle
    carré
  • Matériau du couvercle
    Polyamide
Matières
  • Couleur
    noir
  • Couleur RAL
    RAL 9005 - Noir foncé
  • Groupe de matériau
    matèrial mélanger
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
  • Installation sur mur en béton
    Oui
Connexion
  • Nombre d'entrée de câbles
    1
Equipement
  • Nombre d'appareils pouvant être installés
    6
  • Nombre de boîte d'appareillage
    2
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Charge maximale
    Poinçon d'inspection Ø 13mm 3 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 5 kN