Boîte de jonction acier couvercle tubus 20000 N EKSQ405BL

EAN
4012002245828
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur d'encastrement minimale
    116 mm
  • Hauteur produit installé
    116 mm
  • Longueur intérieur
    405 mm
  • Largeur intérieur
    405 mm
  • Profondeur pour la mise en place de revêtement
    28 mm
Porte, couvercle
  • Forme de couvercle
    carré
Matières
  • Couleur
    acier inoxidable
  • Matière
    acier inoxydable
  • Groupe de matériau
    acier inoxydable
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Charge maximale
    Poinçon d'inspection Ø 13mm 3 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 20 kN