Support pour appareillage 6 modules GTVR300

EAN
4012002247181
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Compatibilité
  • Format appareillages compatibles
    45x45 mm
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    53 mm
  • Longueur
    171 mm
  • Largeur produit installé
    75 mm
Matières
  • Couleur
    noir
  • Groupe de matériau
    plastique
Installation, montage
  • Type d'installation Dispositif d'installation
    -
Connexion
  • Nombre d'entrée de câbles
    4
  • Nombre de serre câble
    4
Equipement
  • Nombre d'appareils pouvant être installés
    3
Standards
  • Homologations
    EN50085-2-2
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui