Sortie de câbles pour boite de jonction 20kN TULAA105

EAN
4012002247372
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Connectivité
  • Type d'actionnement tube
    -
Dimensions
  • Diamètre intérieur
    80 mm
  • Hauteur
    56 mm
Matières
  • Couleur
    aluminium
  • Matière
    aluminium
  • Groupe de matériau
    aluminium
Installation, montage
  • Au ras du sol, rétractable
    Non
Equipement
  • Nombre de sorties de câbles
    3
Standards
  • Homologations
    EN50085-2-2
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image TULAA105 | Hager Afrique

    Image produit TULAA105

  • Technique - Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour TULAA105 | Hager Afrique

    Notice d'installation pour TULAA105

    PDF
    745 KB
  • BIM Objets Revit

    Image Dossier ZIP Revit gamme VE-EE - HAGER (2015) | Hager Afrique

    Dossier ZIP Revit gamme VE-EE - HAGER (2015)

    ZIP
    112 MB
  • BIM Archicad

    Image Dossier ZIP ArchiCad gamme VE-EE - HAGER (2015) | Hager Afrique

    Dossier ZIP ArchiCad gamme VE-EE - HAGER (2015)

    ZIP
    11 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour TULAA105 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour TULAA105

    Declaration

    PDF
    42 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour TULAA105 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour TULAA105

    Declaration

    PDF
    47 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour TULAA105 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour TULAA105 du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour TULAA105 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour TULAA105 du

    PDF
    32 KB
Plus de documentation