Boîte de jonction acier 340 mm avec jupes pour hauteur de chape 120-170 mm UDB3120170

EAN
4012002238059
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Compatibilité
  • Largeurs de profilé compatible
    190 / 340 mm
Dimensions
  • Hauteur minimale de la table
    120 mm
  • Longueur
    498 mm
  • Plage de nivellement
    120 / 170 mm
  • Dimension nominale
    340 mm
Porte, couvercle
  • Forme de couvercle
    Aveugles
Matières
  • Couleur
    zingué
  • Matériau de la paroi latérale
    -
  • Groupe de matériau
    matèrial mélanger
Standards
  • Homologations
    EN50085-2-2
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Charge maximale
    Poinçon d'inspection Ø 13mm 1.5 kN