Cadre de montage 200 x 200 pour boîte de jonction acier 290 mm UDM2200Q06

EAN
4012002238233
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Longueur
    290 mm
  • Largeur produit installé
    290 mm
  • Mesure a
    200 mm
  • Mesure b
    200 mm
  • Dimension nominale
    240 mm
  • Epaisseur matière
    4 mm
Matières
  • Groupe de matériau
    acier
Installation, montage
  • Ouverture de montage
    -
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui