Cadre de montage 244 x 244 pour boîte de jonction acier 340 mm UDM3244Q12

EAN
4012002238349
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Longueur
    360 mm
  • Largeur produit installé
    360 mm
  • Mesure a
    244 mm
  • Mesure b
    244 mm
  • Dimension nominale
    340 mm
  • Epaisseur matière
    4 mm
Matières
  • Couleur
    zingué
  • Groupe de matériau
    acier
Installation, montage
  • Ouverture de montage
    -
Standards
  • Homologations
    EN50085-2-2
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui