Support de fixation 28x340 UKB340280

EAN
4012002238714
Conditionnement
20 PCEs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    28 mm
  • Longueur
    59 mm
  • Largeur de goulotte
    340 mm
  • Mesure a
    28 mm
  • Mesure b
    340 mm
Matières
  • Groupe de matériau
    acier
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui