Angle vertical 38 x 240 UKK240382

EAN
4012002238912
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur produit installé
    38 mm
  • Longueur
    200 mm
  • Largeur produit installé
    240 mm
  • Mesure a
    38 mm
  • Mesure b
    240 mm
Matières
  • Groupe de matériau
    acier
Equipement
  • Nombre de compartiments
    2
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui