Angle vertical 28 x 340 UKK340283

EAN
4012002238967
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur produit installé
    28 mm
  • Longueur
    200 mm
  • Largeur produit installé
    340 mm
  • Mesure a
    28 mm
  • Mesure b
    340 mm
Matières
  • Couleur
    zingué
  • Groupe de matériau
    acier
  • Type de traitement de surface
    zingué
Equipement
  • Nombre de compartiments
    3
Standards
  • Homologations
    EN50085-2-2
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui