Angle vertical 38 x 340 UKK340382

EAN
4012002238974
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur produit installé
    38 mm
  • Longueur
    200 mm
  • Largeur produit installé
    340 mm
  • Mesure a
    38 mm
  • Mesure b
    340 mm
Matières
  • Couleur
    zingué
  • Matière
    tôle d`acier
  • Groupe de matériau
    acier
  • Type de traitement de surface
    zingué
Equipement
  • Nombre de compartiments
    2
Standards
  • Homologations
    EN50085-2-2
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image UKK340382 | Hager Afrique

    Image produit UKK340382

  • Technique - Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour UKK340382 | Hager Afrique

    Notice d'installation pour UKK340382

    PDF
    4 MB
  • BIM Objets Revit

    Image Dossier ZIP Revit gamme UK - HAGER (2015) | Hager Afrique

    Dossier ZIP Revit gamme UK - HAGER (2015)

    ZIP
    47 MB
  • BIM Archicad

    Image Dossier ZIP ArchiCad gamme UK - HAGER (2015) | Hager Afrique

    Dossier ZIP ArchiCad gamme UK - HAGER (2015)

    ZIP
    6 MB
  • Fichiers DXF

    Image  | Hager Afrique
    DXF
    45 KB
  • Fichiers STEP

    Image Modèles STEP pour UKK340382 | Hager Afrique

    Modèles STEP pour UKK340382

    STP
    300 KB
  • Schéma technique

    Image Dessin technique pour UKK340382 | Hager Afrique

    Dessin technique pour UKK340382

    PDF
    26 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour UKK340382 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour UKK340382 du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour UKK340382 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour UKK340382 du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation