Mod.bureau, 3 prises, prises RJ45 Cat.6 double,P/P, laqué anod. nat. G7345LAN

EAN
4012740909488
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Système de connexion
    Wago Winsta
Dimensions
  • Hauteur produit installé
    322 mm
  • Longueur
    300 mm
  • Diamètre de perçage
    102 mm
  • Diamètre
    100 mm
Matières
  • Couleur
    argent
  • Groupe de matériau
    aluminium, plastique
Installation, montage
  • Type de montage
    en encastré
Câble
  • Longueur du câble de raccordement
    3000 mm
Accessoires inclus
  • Equipé de
    3 Schukosteckdosen, 1 Datendose RJ45 Cat 5 2 fach, anthrazit
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui