Cordon 4000mm, Schuko surmoulé G4751

EAN
4012740880602
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Système de connexion
    Wago Winsta
Connectivité
  • Nombre de fils
    3
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    16 A
Dimensions
  • Longueur
    4000 mm
Longueur
  • Longuer totale
    4 m
Puissance
  • Charge d'incendie
    2.814 kWh
Résistance
  • Résistance de contact
    1000 µΩ
Matières
  • Couleur
    noir
  • Couleur de codage / insert de contact
    noir
  • Couleur de boîtier
    noir  
  • Couleur de la gaine
    noir
  • Groupe de matériau
    autre
Connexion
  • Section du câble de raccordement
    1.5 mm²
Câble
  • Section du fil
    1.5 mm²
  • Conducteur résistant à une température continue jusqu'à
    70 °C
  • Diamètre du câble
    11 mm
  • Section du conducteur
    1.5 mm²
Equipement
  • Finition côté 1
    jack
  • Codage mécanique
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
  • Pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à
    105 °C