Support pièce de recouvr. SL20055 cerisier SL20055AD4

EAN
4012740894920
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Dimensions
  • Hauteur produit installé
    22 mm
  • Hauteur de goulotte
    55 mm
  • Longueur
    110 mm
  • Largeur de goulotte
    20 mm
Matières
  • Couleur
    merisier
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    tampographié
Installation, montage
  • Sens de montage
    horizontal
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    5…60 °C
Température
  • Température ambiante
    5…60 °C