Support universel SL20080 blanc paloma SL200809119010

EAN
4012740895910
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Compatibilité
  • Format appareillages compatibles
    Standard 60mm
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    48 mm
  • Hauteur produit installé
    171 mm
  • Hauteur de goulotte
    80 mm
  • Longueur
    102 mm
  • Largeur de goulotte
    20 mm
  • Format
    Appareillage en saillie
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    matière plastique
  • Groupe de matériau
    matèrial mélanger
Installation, montage
  • Sens de montage
    horizontal
Accessoires inclus
  • Equipé de
    vide
Equipement
  • Nombre d'unités
    1
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    5…60 °C
Température
  • Température ambiante
    5…60 °C