SL avec Bande LED-flex. incl. acc., ALU SL20080LED1ALU

EAN
4012740221955
Conditionnement
1 jeu

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Auto-adhésif
    Non
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    80 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    20 mm
Capacité
  • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
    6
Matières
  • Couleur
    aluminium
  • Matière
    mélange de matériaux
  • Groupe de matériau
    matèrial mélanger
Câble
  • Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%)
    24
  • Section intérieure / utile
    1404 mm²
  • Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%)
    21
Equipement
  • Nombre de compartiments
    3
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Température
  • Température ambiante
    -5…65 °C
Plus de documentation