Couvercle en PVC pour goulotte de câblage BA7 25mm gris pierre BA70252K

EAN
4012740878753
Conditionnement
28 MTRs

Caractéristiques techniques

Compatibilité
  • Compatibilité produits
    Ba7
Intensité du courant
  • Résistant au cheminement
    Oui
Dimensions
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    25 mm
Porte, couvercle
  • Montage du couvercle
    Extérieur
  • Couvercle avec joint
    Non
  • Largeur du couvercle
    25 mm
Matières
  • Couleur
    gris
  • Matière
    PVC
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Sans halogène
    Non
Température
  • Température ambiante
    -5…60 °C

Documents

  • Image produit

    Image BA70252K | Hager Afrique

    Image produit BA70252K

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour BA70252K | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour BA70252K

    Declaration

    PDF
    39 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour BA70252K du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour BA70252K du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour BA70252K du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour BA70252K du

    PDF
    32 KB
Plus de documentation