Couvercle pour BA7 largeur 100 gris clair BA71002

EAN
4012740878739
Conditionnement
12 MTRs

Caractéristiques techniques

Compatibilité
  • Compatibilité produits
    Ba7
Intensité du courant
  • Résistant au cheminement
    Oui
Dimensions
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    100 mm
Porte, couvercle
  • Montage du couvercle
    Extérieur
  • Couvercle avec joint
    Non
  • Largeur du couvercle
    100 mm
Matières
  • Couleur
    gris
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Température
  • Température ambiante
    -5…60 °C