Goulotte de câblage en PVC BA7A 40x60mm gris BA7A40060

EAN
4012740198899
Conditionnement
40 MTRs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Flexible
    Non
Modèle
  • Configuration des parois du profilé
    Estampé
Intensité du courant
  • Résistant au cheminement
    Oui
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    40 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    60 mm
  • Largeur des découpes latérales
    6 mm
  • Largeur de languette
    6.5 mm
Porte, couvercle
  • Forme de couvercle
    en vrac
Matières
  • Couleur
    gris
  • Matière
    PVC
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Perforation de socle
    EN 50085-2-3:1999
  • Mode de fixation
    bottom punching
Câble
  • Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%)
    54
  • Section intérieure / utile
    1568 mm²
  • Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%)
    39
  • Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm² (taux de remplissage 40%)
    75
Standards
  • Homologations
    EN50085-2-3
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
  • Classement UL 94
    V0
Sécurité
  • Sans halogène
    Non
  • Classement en réaction au feu
    M1
Température
  • Température ambiante
    -5…60 °C

Documents

  • Image produit

    Image BA7A40060 | Hager Afrique

    Image produit BA7A40060

  • Fichiers STEP

    Image Modèles STEP pour BA7A40060 | Hager Afrique

    Modèles STEP pour BA7A40060

    Step Model BA7A40060

    STP
    755 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour BA7A40060 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour BA7A40060 du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour BA7A40060 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour BA7A40060 du

    PDF
    32 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour BA7A40060 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour BA7A40060

    PDF
    374 KB
Plus de documentation