Couvercle sans halogene pour goulotte HA7 25mm gris clair HA70252K

EAN
4012740199445
Conditionnement
28 MTRs

Caractéristiques techniques

Compatibilité
  • Compatibilité produits
    HA7
Intensité du courant
  • Résistant au cheminement
    Oui
Dimensions
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    25 mm
Porte, couvercle
  • Montage du couvercle
    Extérieur
  • Couvercle avec joint
    Non
  • Largeur du couvercle
    25 mm
Matières
  • Couleur
    gris clair
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Température
  • Température ambiante
    -25…90 °C