Collier de retenue en PC/ABS sans halogene pour goulotte HNG 50x100mm rot HN501003

EAN
4012740202435
Conditionnement
50 PCEs

Caractéristiques techniques

Compatibilité
  • Compatibilité produits
    HNG
Intensité du courant
  • Résistant au cheminement
    Oui
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    50 mm
  • Largeur de goulotte
    100 mm
Matières
  • Couleur
    rouge
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui