Goulotte de câblage flexible autocollante sans halogene 40mm L=500mm gris clair L2242

EAN
4012740190527
Conditionnement
40 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Flexible
    Oui
Modèle
  • Configuration des parois du profilé
    Estampé
Intensité du courant
  • Résistant au cheminement
    Oui
Dimensions
  • Longueur
    500 mm
  • Largeur des découpes latérales
    8 mm
  • Largeur de languette
    4.5 mm
Porte, couvercle
  • Forme de couvercle
    aucun
Matières
  • Couleur
    gris clair
  • Matière
    polyamide (PA)
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Câble
  • Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%)
    81
  • Section intérieure / utile
    620 mm²
  • Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%)
    53
  • Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm² (taux de remplissage 40%)
    101
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
  • Classement UL 94
    V0
Sécurité
  • Sans halogène
    Oui
Température
  • Température ambiante
    -25…90 °C

Documents

  • Image produit

    Image L2242 | Hager Afrique

    Image produit L2242

  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour L2242 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour L2242 du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour L2242 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour L2242 du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation