Goulotte de câblage flexible Polyamide sans halogene 30mm L=0,5m gris clair M5692

EAN
4012740104395
Conditionnement
40 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Flexible
    Oui
Modèle
  • Configuration des parois du profilé
    Estampé
Intensité du courant
  • Résistant au cheminement
    Oui
Dimensions
  • Longueur
    500 mm
  • Largeur des découpes latérales
    8 mm
  • Largeur de languette
    4.5 mm
Porte, couvercle
  • Forme de couvercle
    aucun
Matières
  • Couleur
    gris clair
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Avec poinçonnage de base
  • Mode de fixation
    bottom punching
Câble
  • Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%)
    46
  • Section intérieure / utile
    379 mm²
  • Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%)
    30
  • Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm² (taux de remplissage 40%)
    57
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
  • Classement UL 94
    V0
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Température
  • Température ambiante
    -25…90 °C