Goulotte LFH 60X150 RAL 9010 sans halogène LFH6015109010

EAN
4012740860420
Conditionnement
12 MTRs

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous .


Caractéristiques techniques

Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    60 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    150 mm
  • Espacement horizontal des perforations
    250 mm
Capacité
  • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
    46
  • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
    46
Porte, couvercle
  • Forme de couvercle
    en vrac
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
  • Transparent
    Non
Câble
  • Section intérieure / utile
    7300 mm²
Equipement
  • Nombre de cloisons fixes
    1
  • Nombre de cloisons clipsables
    0
  • Nombre de compartiments
    2
  • Nombre d'agrafes par mètre
    2
Température
  • Température ambiante
    -30…90 °C