M 6670 AGRAFE LFH 60090 ROUGE M6670

EAN
4012740311564
Conditionnement
50 PCEs

Caractéristiques techniques

Compatibilité
  • Compatibilité produits
    LFH
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    60 mm
  • Largeur de goulotte
    90 mm
Matières
  • Couleur
    incolore
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui