Goulotte LFS en acier 40x60mm galvanisé LFS400600VERZ

EAN
4012740202992
Conditionnement
12 MTRs

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Eclisses en références séparées
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    40 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    60 mm
  • Espacement horizontal des perforations
    250 mm
  • Espacement vertical des perforations
    40 mm
Capacité
  • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
    7
  • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
    7
Porte, couvercle
  • Forme de couvercle
    en vrac
Matières
  • Couleur
    zingué
  • Matière
    acier
  • Groupe de matériau
    acier
  • Type de traitement de surface
    zingué
  • Transparent
    Non
Câble
  • Section intérieure / utile
    1700 mm²
Equipement
  • Nombre de compartiments
    1
  • Nombre d'agrafes par mètre
    2
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP30
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…90 °C