Goulotte LFS en acier 60x150mm en blanc paloma LFS6015009010

EAN
4012740284134
Conditionnement
6 MTRs

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Eclisses en références séparées
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    60 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    150 mm
  • Espacement horizontal des perforations
    250 mm
  • Espacement vertical des perforations
    110 mm
Capacité
  • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
    29
  • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
    29
Porte, couvercle
  • Forme de couvercle
    en vrac
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Groupe de matériau
    acier
  • Type de traitement de surface
    laqué
  • Transparent
    Non
Câble
  • Section intérieure / utile
    7000 mm²
Equipement
  • Nombre de cloisons fixes
    0
  • Nombre de cloisons clipsables
    2
  • Nombre de compartiments
    1 / 3
  • Nombre d'agrafes par mètre
    2
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…90 °C

Documents

Plus de documentation