Goulotte LFS en acier 60x150mm galvanisé LFS601500VERZ

EAN
4012740206532
Conditionnement
6 MTRs

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Eclisses en références séparées
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    60 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    150 mm
  • Espacement horizontal des perforations
    250 mm
  • Espacement vertical des perforations
    110 mm
Capacité
  • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
    29
  • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
    29
Porte, couvercle
  • Forme de couvercle
    en vrac
Matières
  • Couleur
    zingué
  • Groupe de matériau
    acier
  • Type de traitement de surface
    zingué
  • Transparent
    Non
Câble
  • Section intérieure / utile
    7000 mm²
Equipement
  • Nombre de cloisons clipsables
    2
  • Nombre de compartiments
    1 / 3
  • Nombre d'agrafes par mètre
    2
Standards
  • Homologations
    EN50085-2-1
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Résistance au choc
    IK08
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…90 °C

Documents

Plus de documentation