M 6290 AGRAFE POUR LFS 40 60060, NORYL M6290

EAN
4012740242783
Conditionnement
50 PCEs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Largeur de goulotte
    60 mm
Matières
  • Couleur
    rouge
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Equipement
  • Mise en oeuvre des agrafes
    Coulissant
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui