M 6291 AGRAFE POUR LFS 60100,NORYL ROUGE M6291

EAN
4012740242790
Conditionnement
50 PCEs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    60 mm
  • Largeur de goulotte
    100 mm
Matières
  • Couleur
    rouge
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Equipement
  • Mise en oeuvre des agrafes
    Coulissant
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui