Couvercle d´angle extérieur LFS40060 zingué R2552VERZ

EAN
4012740215671
Conditionnement
4 PCEs

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Compatibilité
  • Compatibilité produits
    LFS
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    40 mm
  • Longueur
    50 mm
  • Largeur de goulotte
    60 mm
  • Mesure a
    50 mm
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    -
Matières
  • Groupe de matériau
    acier
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Sans poinçonnage de base
Configuration
  • Plage angulaire
    90 °
Accessoires inclus
  • Configuration de la pièce de forme
    Moulé
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…90 °C