Té et croix LFS60100 tôle RAL 9010 R26469010

EAN
4012740284271
Conditionnement
6 PCEs

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    60 mm
  • Longueur
    350 mm
  • Largeur de goulotte
    100 mm
  • Mesure a
    350 mm
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    -
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Groupe de matériau
    acier
  • Type de traitement de surface
    laqué
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Sans poinçonnage de base
Accessoires inclus
  • Configuration de la pièce de forme
    Moulé
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Résistance au choc
    IK08
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…90 °C

Documents

Plus de documentation