Angle plat LFS60150 RAL 9010 R27059010

EAN
4012740284356
Conditionnement
4 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    maintenu par le couvercle
Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Compatibilité
  • Compatibilité produits
    LFS
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    60 mm
  • Largeur de goulotte
    150 mm
  • Mesure a
    50 mm
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    -
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    acier
  • Type de traitement de surface
    laqué
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Sans poinçonnage de base
Configuration
  • Plage angulaire
    90 °
Accessoires inclus
  • Configuration de la pièce de forme
    Moulé
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP30
  • Sans halogène
    Oui
  • Résistance au choc
    IK08
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…90 °C