Té et croix LFS60200 RAL 9010 R27369010

EAN
4012740284400
Conditionnement
6 PCEs

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    maintenu par le couvercle
Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    60 mm
  • Longueur
    350 mm
  • Largeur de goulotte
    200 mm
  • Mesure a
    350 mm
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    -
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    acier
  • Groupe de matériau
    acier
  • Type de traitement de surface
    laqué
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Sans poinçonnage de base
Accessoires inclus
  • Configuration de la pièce de forme
    Moulé
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP30
  • Sans halogène
    Oui
  • Résistance au choc
    IK08
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…90 °C