Angle plat LF/LFF40110 blanc paloma LFF401159010

EAN
4012740868167
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    clipsé
Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    40 mm
  • Largeur de goulotte
    110 mm
  • Mesure a
    148 mm
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    Non
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
     PC-ABS
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Sans poinçonnage de base
Configuration
  • Plage angulaire
    90 °
Accessoires inclus
  • Configuration de la pièce de forme
    Moulé
Standards
  • Homologations
    EN50085-2-1
Sécurité
  • Sans halogène
    Oui
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…90 °C
Température
  • Température ambiante
    -5…60 °C

Documents

  • Image produit

    Image LFF401159010 | Hager Afrique

    Image produit LFF401159010

  • Technique - Licence de produit

    Image Licence produit pour LFF401159010 | Hager Afrique

    Licence produit pour LFF401159010

    PDF
    1 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour LFF401159010 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour LFF401159010

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    PDF
    52 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour LFF401159010 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour LFF401159010

    Declaration

    PDF
    48 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour LFF401159010 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour LFF401159010 du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour LFF401159010 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour LFF401159010 du

    PDF
    33 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour LFF401159010 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour LFF401159010

    PEP_Hager_LFF400609010_HAGE-00221-V01.01-FR_18122018

    PDF
    434 KB
Plus de documentation