Boitier isolation pour LFF71U090/110 LFF79U

EAN
4012740868846
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    serrage
Modèle
  • Configuration de la boîte
    Fermée
  • Module
    Simple
Compatibilité
  • Format appareillages compatibles
    universel
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Matière
    ABS
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Montage
    juxtaposable
  • Type de montage de la boîte
    avant
  • Type d'installation Dispositif d'installation
    -
Accessoires inclus
  • Equipé de
    vide
Equipement
  • Nombre d'unités
    1
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Sans halogène
    Oui
Température
  • Température ambiante
    -5…60 °C

Documents

  • Image produit

    Image LFF79U | Hager Afrique

    Image produit LFF79U

  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour LFF79U du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour LFF79U du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour LFF79U du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour LFF79U du

    PDF
    33 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour LFF79U | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour LFF79U

    PEP_Hager_LFF400609010_HAGE-00221-V01.01-FR_18122018

    PDF
    434 KB
Plus de documentation