Joint de couv. LF/LFF largeur 110, bp LFF601179010

EAN
4012740908078
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    clipsé
Dimensions
  • Largeur de goulotte
    110 mm
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    ABS
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Homologations
    EN50085-2-1
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image LFF601179010 | Hager Afrique

    Image produit LFF601179010

  • Technique - Licence de produit

    Image Licence produit pour LFF601179010 | Hager Afrique

    Licence produit pour LFF601179010

    PDF
    1 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour LFF601179010 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour LFF601179010

    Declaration

    PDF
    48 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour LFF601179010 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour LFF601179010 du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour LFF601179010 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour LFF601179010 du

    PDF
    32 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour LFF601179010 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour LFF601179010

    PEP_Hager_LFF400609010_HAGE-00221-V01.01-FR_18122018

    PDF
    434 KB
Plus de documentation