Goulotte Liféa 60X190 RAL 7030 avec éclis. et 2 agrf./mètre LFF6019007030

EAN
4012740878296
Conditionnement
8 MTRs

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Profilé pré-équipé d'éclisses
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    60 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    190 mm
  • Espacement horizontal des perforations
    125 mm
  • Espacement vertical des perforations
    110 mm
Capacité
  • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
    48
  • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
    48
Porte, couvercle
  • Forme de couvercle
    en vrac
Matières
  • Matière
    PVC
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
  • Transparent
    Non
Câble
  • Section intérieure / utile
    9060 mm²
Equipement
  • Nombre de cloisons fixes
    0
  • Nombre de cloisons clipsables
    3
  • Nombre de compartiments
    1 / 4
  • Nombre d'agrafes par mètre
    2
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP40
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…60 °C
Température
  • Température ambiante
    -5…65 °C